VAL-CP-2C-350 VF
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2859576
Scaricatore tipo 2 ad innesto senza corrente di dispersione (scaricatore di sovratensioni) per reti di alimentazione bifase con N e PE in un conduttore comune (sistema a 3 conduttori: L1, L2, PEN), con contatto FM.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Scaricatore di sovratensione |
Classe di prova IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-C |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 2 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensione nominale UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
415 V AC (L-L) | |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
Tensione d'esercizio massima Imax AC | 250 V AC |
Tensione d'esercizio massima Imax DC | 125 V DC |
Corrente d'esercizio massima Imax | 1 A AC (induttivo) |
1 A AC (ohmico) | |
30 mA DC (induttivo) | |
200 mA DC (ohmico) | |
Min. potere di interruzione ammesso | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia min. | 4,5 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile min. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 16 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 25 mm² |
Contatto FM | |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Filettatura | M2 |
Coppia min. | 0,25 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 25,3 mm |
Altezza | 98,5 mm |
Profondità | 70 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PBT |
Direzione di azione | 2L-N/PE |
Frequenza nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 350 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 40 A (40 A ... 63 A) |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA (Corrente conduttori di terra IPE) |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 3,5 mW |
Corrente assorbita senza carico Pc | ≤ 0,35 mW |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PEN) | 10 kA (monocanale,) |
20 kA (tutti i canali) | |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA (tutti i canali) |
Livello di protezione Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
Tempo di eccitazione tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 40 A |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A (gL/gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Norme | |
Norme/Disposizioni | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
UL 1449 | |
IEEE C62.1 | |
IEEE C62.34 | |
IEEE C62.45 | |
Norme/disposizioni | IEC 61643-1 |
Nota | 1998 |
Norme/disposizioni | DIN EN 61643-11 |
Nota | 2002 |
Norme/disposizioni | UL 1449 |
Norme/disposizioni | IEEE C62.1/C62.34/C62.45 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2859576 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice prodotto | CL1311 |
GTIN | 4017918980573 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 218,9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 218,9 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)