VAL-US-600D/30/3+0-FM - Scaricatore di sovratensione
2910391

Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a tre canali con contatto di segnalazione remota, per Delta da 600 V AC.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Scaricatore tipo 2 a più canali
Codifica meccanica di tutti gli slot
Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale