VAL-MS 230/2+0 - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2800103

Scaricatore di sovratensioni a due poli montabile su guida per circuito 2+0, controllato termicamente/dinamicamente, segnalazione ottica di guasto.
Tensione di dimensionamento scaricatore: 275 V AC.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Ampio campo di impiego con molteplici tensioni nominali
Elevata modularità per soluzioni individuali per applicazioni di ogni tipo