PT 2X10/9X4 BU - Morsetto ripartitore di potenziale
3002368

Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, Connessione collettiva, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, Presa, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili