ELR H51-0.6-DIN-RAIL-SET - Motorstarter ibridi
2902952

Pacchetto completo composto da ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 e EM-RD-ADAPTER per il montaggio su guide di supporto da 35 mm.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Spessore 22,5 mm
Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Risparmio di cablaggio
Lunga vita elettrica
Risparmio di spazio
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura