ELR H3-IES-SC/500AC-06-IFS - Motorstarter ibridi
2905154

Relè statico trifase collegabile per l'avviamento di motori da 3~ AC fino a 500 V AC, corrente d'uscita: 0,6 A, funzione di arresto d'emergenza, disinserzione per sovraccarico impostabile e connessione a vite, connettore bus per guide DIN fornito in dotazione.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Spessore 22,5 mm
Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Risparmio di cablaggio
Risparmio di spazio
Lunga vita elettrica
Ponticello a doppino trifase
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura