REL-MR- 24DC/ 1ICT - Relè singolo
2987338

Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto Wolfram anticipato per correnti di inserzione elevate fino a 800 A di picco, 1 contatto di chiusura, tensione di ingresso: 24 V DC

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Elevato grado di protezione, dipendente dal tipo fino a RT III (a prova di lavaggio)
Contatti di potenza fino a 16 A