PSR-SCP-24-230UC/ESAM4/3X1/1X2 - Moduli di sicurezza
2981114

Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e del controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 1 o 2 canali, 3 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso: 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC, morsetti a vite a innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Con ampio intervallo d'ingresso (PSR-ESAM4/3X1)
Con riduzione della corrente d'inserzione, indicati quindi per l'accoppiamento a controllori esenti da guasti (PSR-ESP4)
Comando a 1 e 2 canali