PSR-PIP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - Moduli di sicurezza
2903256

Relè di sicurezza multifunzione per arresto d'emergenza e finecorsa ripari fino a SIL 3, cat. 4, PL e, attivazione manuale o automatica sorvegliata, 4 contatti di chiusura, 3 funzioni di sicurezza, 2 livelli di spegnimento, morsetti Push-in a innesto (azionamento senza la necessità di utensili)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
3 funzioni di sicurezza in un unico dispositivo
Spessore ridotto della custodia di soli 22,5 mm
Senza necessità di configurazione software
Disponibile anche con connessione push-in