PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Relè di interfaccia
2986588

Relè di accoppiam. sicuro per applicazioni SIL 2 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 2 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalaz., modulo per applicazioni Safe State Off, filtro impulsi integrato di prova, morsetti estraibili, largh.: 17,5 mm, morsetto Push-in ad innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Custodia compatta da 17,5 mm
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
Contatti legati secondo EN 50205
2 contatti di sicurezza
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza