PSR-PE20-1NO-24DC-SC - Relè di interfaccia
1119573

Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza istantaneo, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite a innesto

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino a SIL 3 in conformità alle norme IEC 61508, IEC 61511 e IEC 50156
Spessore ridotto della custodia di soli 12,5 mm
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
1 contatto di sicurezza