Ricerche recenti
Login
Prodotti
Gamma prodotti
Trova distributore
Novità
Guida prodotti per la tecnologia di connessione di dispositivi
Tecnologie
Soluzioni personalizzate
Configuratori
Sample service
Conformità del prodotto
Cross Reference Search
Alimentazione, ricarica e protezione
Alimentatori
Converter DC/DC e inverter DC/AC
Filtro per interferenze
Gruppo di continuità (UPS)
Interruttori di protezione
Moduli di ridondanza
Protezione contro la sovratensione
Relè di sicurezza per la protezione di rete
Tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica
Automazione
Comunicazione industriale
Controllori PLC e I/O
Edge Computing
HMI e IPC
PLCnext Technology
Smart Service
Software di automazione
Tecnologie di automazione per Niagara Framework
Collegamento
Blocchi di distribuzione e morsetti per apparecchiature
Cablaggio del sistema per controllori
Cavi e fili
Connettori
Connettori board-to-board
Custodie per l'elettronica
Distributori, adattatori e connettori per cavi
Morsetti componibili
Morsetti e connettori per circuiti stampati
Sistemi modulari di prova
Commutazione, misurazione e monitoraggio
Apparecchiature di sicurezza e sensori
Indicatori di processo e dispositivi da campo
Isolatore galvanico e convertitore di misura
Monitoraggio dell'energia
Motorstarter e dispositivi di commutazione elettronici
Relè e optoaccoppiatori
Ripartizione dei segnali I/O
Siglatura, montaggio e installazione
Accessori per quadri elettrici
Connettori a crimpare
Illuminazione industriale e tecnologia di segnalazione
Macchine automatiche
Materiale di siglatura
Puntalini
Scatole di connessione e custodie vuote
Software per la costruzione di quadri elettrici
Soluzioni per postazioni di lavoro
Stampanti industriali
Utensili manuali
Industrie & Applicazioni
Panoramica
Case history
Accoppiamento settoriale
Soluzioni educative
ELETTROMOBILITÀ
Infrastruttura di ricarica
Panoramica
Veicoli elettrici
ENERGIA
Energia eolica
Energia solare
Generazione di energia convenzionale
Reti a corrente continua nell'industria
Sistemi a batteria
Trasmissione e distribuzione dell'energia
INDUSTRIA DI PROCESSO
Automazione dei processi
Marino e Offshore
Power-to-X
INFRASTRUTTURA
Automazione degli edifici
Data Center
Ferrovia
Gestione dell'acqua e delle acque reflue
Infrastruttura di trasporto
Smart City
PRODUZIONE, ATTREZZATURE E IMPIANTISTICA
Costruzione del quadro elettrico
Digital Factory
Industria automobilistica
Sistemi di trasporto senza conducente (AGVS, Automated Guided Vehicles)
Ingegneria Meccanica
Installazione elettrica
Produttore del dispositivo
ULTERIORI TEMI
Agricoltura
COMPLETE line
Comunicazione remota industriale
Connessioni dati per reti intelligenti
Power Reliability
Sicurezza funzionale
Sicurezza industriale
Sistema di monitoraggio video
Azienda
Panoramica
Phoenix Contact Italia
Gruppo Phoenix Contact
Carriera
La nostra cultura e la nostra attitudine
All Electric Society
Compliance
Sostenibilità
Storia
Fornitori
Eventi & notizie
Panoramica
Eventi & fiere
Notizie
Servizio & Supporto
Panoramica
Cataloghi e brochure
Contattaci
PLCnext Community
Informazioni
Domande frequenti
Informazioni per i produttori di dispositivi
Modifiche e sospensioni di prodotto
Consulta e pianifica
Dati per la progettazione
Soluzioni personalizzate
Dati di progettazione per i componenti di circuiti stampati
Configuratori
Ordina e ricevi
E-Business
Installa e impiega
Servizi Soluzioni di marcatura
Guida prodotto
Resi e reclami
Il mio Phoenix Contact
Login / Registrazione
Vantaggi della registrazione
Carrello
I miei ordini
Le mie offerte e miei contratti
I miei elenchi prodotti
Il mio confronto prodotti
Pagina iniziale
Prodotti
ST-OV3- 24DC/240AC/2 - Relè a stato solido
ST-OV3- 24DC/240AC/2
-
Relè a stato solido
2905420
Relè a stato solido
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Modulo relè a stato solido
Dati commerciali
Codice articolo
2905420
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice prodotto
DK61B3
GTIN
4017918079413
Peso per pezzo (confezione inclusa)
64,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
54 g
Paese di origine
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto