I quadri di stringa Solarline trovano impiego nei grandi parchi solari. I compiti principali dei quadri di stringa sono la protezione contro la sovratensione dell'impianto fotovoltaico, la raccolta e la protezione delle stringhe fotovoltaiche con fusibili di stringa e la disinserzione della tensione.
Le altre funzioni sono opzionali e dipendono dall'attrezzatura.
Un esempio di funzioni opzionali è il monitoraggio delle stringhe, che può essere utilizzato per misurare e monitorare le correnti di stringa e la tensione del sistema.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331
-
Quadro di stringa
1694155
Quadro di stringa; tensione MPP: 1500 V DC; numero di stringhe: 16; numero di MPP Tracker supportati: 1; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: Portafusibili (fusibile stringa 10,3 x 85 mm configurabile), Sezionatore DC; sezione del conduttore (uscita DC): max. 300 mm2; orientamento: Portrait; tipo di inserimento conduttore: Connessione a vite per cavo; volume di consegna: Pacchetto di accessori con materiale per il montaggio
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Rapidità di installazione e messa in servizio
Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Consulenza orientata all'utilizzo
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino