PHT22-FRH-BK/PT10 - Pulsante
1108261

Pulsante bombato, 22 mm, circolare, nero, con ripristino automatico, incl. testa pulsante, portamodulo e blocchetto di contatti aperti a riposo con tecnologia di connessione Push-in

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Set di pulsanti da 22 mm con connessione Push-in
Ritorno a molla (a impulso) – ideale per funzioni a impulsi/di avvio
A seconda della variante del set, modulo/i di contatto incluso/i (NO/NC, a 1 o 2 ingressi) – uso flessibile
Design industriale robusto per un uso duraturo
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED