PHT22-MC-3050 - Accessori
1109015

Scanalatura portacartellini, nera, in bianco, diametro 22 mm, dimensioni siglatura 27 x 15 mm, la parte trasparente può proteggere la superficie della targhetta di siglatura.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Clip di siglatura per elementi di comando PHT da 22 mm
Siglatura chiara per una facile identificazione dell'utente
Montaggio rapido – semplice inserimento a scatto/a innesto
Struttura robusta per uso industriale
Disponibile in diverse dimensioni – impiego flessibile