PHT22-FRD-YE
-
Pulsante
1108692
Pulsante piatto illuminato, 22 mm, circolare, giallo, ripristino automatico
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Attuatore |
| Larghezza | 29,6 mm |
| Altezza | 29,6 mm |
| Colore | giallo |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % ((temperatura ambiente 25 °C) senza condensa) |
| Norme/disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su pannello frontale |
| Codice articolo | 1108692 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE6122 |
| Codice prodotto | BE6122 |
| GTIN | 4063151015176 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 17,6 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371210 |
| ECLASS-15.0 | 27371210 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000221 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PHT22-FRAME - Accessori 1109007
-
PHT22-PT10 - Blocchetto di contatti 1108991
-
PHT22-PT01 - Blocchetto di contatti 1108992
-
PHT22-LED-YE - Modulo LED 1109001
-
PHT22-ARR - Accessori 1108845
-
PHT22-CPHT - Accessori 1109008
-
PHT22-MC-3040 - Accessori 1109014
-
PHT22-MC-3050 - Accessori 1109015
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Portacartellini 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Portacartellini 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Portacartellini 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Portacartellini 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Portacartellini 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Portacartellini 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Portacartellini 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Portacartellini 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Portacartellini 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Portacartellini 0828988
-
US-EMP (27X8) - Cartellino ad innesto 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Cartellino ad innesto 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Cartellino ad innesto 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Cartellino ad innesto 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Cartellino ad innesto 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Cartellino ad innesto 0828847
-
US-EMP (27X15) - Cartellino ad innesto 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Cartellino ad innesto 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Cartellino ad innesto 0828849
-
US-EMP (27X18) - Cartellino ad innesto 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Cartellino ad innesto 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Cartellino ad innesto 0828851
-
US-EMP (27X27) - Cartellino ad innesto 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Cartellino ad innesto 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Cartellino ad innesto 0828853
-
PHT22-CPH-180 - Accessori 1561834
I vantaggi
Pulsante da 22 mm – compatto e moderno
Ritorno a molla (a impulso) – ideale per funzioni a impulsi/di avvio
Design industriale robusto per un uso duraturo
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED
Montaggio rapido nel quadro elettrico/pannello di comando
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)