ELR 3- 24DC/500AC-16 - Protezione dei semiconduttori
2297235

Protezione dei semiconduttori trifase con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 16 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico

Dettagli prodotto






I vantaggi

Fusibile termico opzionale
Tempi di commutazione stabili e di breve durata
Lunga vita elettrica
Commutazione silenziosa e priva di usura
Circuito di protezione integrato
Elevata frequenza di commutazione