MNT-TV-SAT D/WH
-
Limitatore di sovratensione tipo 3
2882297
Adattatore presa con protezione contro le sovratensioni per alimentazione e connessione del segnale di antenne radio e televisive (cavi, antenna terrestre, impianto satellitare). Cavi forniti.
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | Dimensioni di schermatura secondo DIN EN 50083-2, classe A |
Tipo di prodotto | Protezione dei dispositivi |
Famiglia di prodotti | MAINTRAB |
Classe di prova IEC | C2 |
C3 | |
D1 | |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN |
TT | |
Tipo | Spina intermedia |
Numero di poli | 2 |
Specificamente utilizzabile nei Paesi | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Classe di prova IEC | III |
T3 | |
Tipo EN | T3 |
Numero di porte | One |
Collegamento | Connettore F |
Collegamento | Spina/presa con contatto di terra |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 63 mm |
Altezza | 107 mm |
Profondità | 78 mm |
Colore | bianco (RAL 9010) |
nero (RAL 9005) | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 400 |
600 | |
Materiale isolante | PA 6 |
Materiale custodia | PA 6 |
Alimentatori | |
Direzione di azione | L/N-PE & Signal Line-Shield-Earth Ground |
Tensione nominale UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC (L-N) | 275 V AC |
Massima tensione permanente UC (L-PE) | 360 V AC |
Massima tensione permanente UC (N-PE) | 360 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 16 A (30 °C) |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 1 VA |
Tensione di prova di riferimento UREF | 255 V AC |
Impulso combinato UOC | 6 kV |
Livello di protezione Up | ≤ 1,5 kV |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / withstand mode) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Prefusibile necessario massimo | 16 A (gG / B / C) |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 1,5 kA AC |
Sistemi informatici | |
Tensione massima continuativa UC | 24 V DC |
Corrente nominale | 1,5 A (25 °C) |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 1 VA |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
Resistenza d'isolamento Riso | ≥ 70 MΩ |
≥ 70 MΩ | |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 2,5 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-schermatura) | 2,5 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (schermatura-terra) | 5 kA |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 5 kA |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-schermatura) | 120 A |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (schermatura-terra) | 200 A |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) spike | ≤ 700 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (schermatura-terra) spike | ≤ 1 kV |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) stat. | ≤ 700 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (schermatura-terra) stat. | ≤ 1 kV |
Tensione residua a In (filo-schermatura) | ≤ 40 V |
Tensione residua a In (schermatura-terra) | ≤ 50 V |
Livello di protezione Up (conduttore-schermatura) | ≤ 700 V (C2 - 2 kA) |
Livello di protezione Up (schermatura-terra) | ≤ 1,2 kV (C2 - 5 kA) |
Tempo di eccitazione tA (filo-schermatura) | ≤ 100 ns |
Tempo di eccitazione tA (schermatura-filo) | ≤ 100 ns |
Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,3 dB (≤ 2,4 GHz / 75 Ω) |
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (Schermatura) nel sistema a 75 Ω | tip. 2,5 GHz |
Frequenza | 0 Hz ... 2400 MHz |
Capacità asimmetrica (schermatura) | tip. 10 pF |
Resistenza alla corrente alternata (conduttore-schermatura) | 5 A - 1 s |
Resistenza alla corrente alternata (schermatura-terra) | 10 A - 1 s |
Tempo di reset impulso (conduttore-schermatura) | ≤ 4 s |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (Protezione bambini) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 75 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2019 |
Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
Nota | A2:2013 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
Nota | A2:2012 |
Norme/disposizioni | EN 50083 |
Nota | CLASS-A |
Tipo di montaggio | Inserire nella presa di rete |
Codice articolo | 2882297 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1424 |
Codice prodotto | CL1424 |
GTIN | 4046356073509 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 313,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 309,35 g |
Numero tariffa doganale | 85363010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | eade5425-4a7d-4ebd-b61e-fe8d28a4f547 |
I vantaggi
Ottimale protezione supplementare dell'installazione in edifici per una maggiore vita elettrica e disponibilità dei terminali
Qualità industriale per edifici abitativi grazie alla conformità alla norma sul prodotto
Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza, con monitoraggio termico e altri fusibili
Completamento ideale dello scaricatore di sovratensione C-SAT, per la protezione diretta del terminale
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)