EV-T2M3SOS - Shutter per presa di ricarica lato infrastruttura
1200676

CHARX connect modular, Tipo 2, Shutter per presa di ricarica lato infrastruttura, Gen 2, Accessori, tonda, Montaggio posteriore, Filettatura M5, con meccanismo a chiusura automatica, per il fissaggio alle prese di ricarica lato infrastruttura, Senza logo, IEC 62196-2, IEC 61851-1, IEC 62196-1, I coperchi di protezione compatibili sono illustrati alla sezione Accessori.

Dettagli prodotto








I vantaggi

Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici