EV-T2SOCR-B-WL-C - Coperchio di protezione
1527521

CHARX connect modular, Tipo 2, Coperchio di protezione, Accessori, Basic, tonda, Montaggio anteriore, Filettatura M5, con meccanismo a chiusura automatica, con siglatura C, per l'attacco alle presa di ricarica lato infrastruttura, Siglatura C a laser secondo DIN EN 17186 al posto di un logo, IEC 62196-2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo
Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici