PLC-BSP-120UC/21/SO46 - Prese relè
2980351

Morsetto base PLC da 6,2 mm, contro correnti e/o tensioni di disturbo sul lato di comando con collegamento a molla, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, con filtro RCZ integrato, 1 contatto di scambio tens. di ingr.: 120 V DC

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili




I vantaggi

Insensibile alle correnti di disturbo
Tensione di diseccitazione del relè elevata