EO-D/UT/F/GN - Presa di corrente
0804006

Presa di corrente, con fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Tipo: D, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: India / Africa

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili