EO-D/PT/GN - Presa di corrente
0804010

Presa di corrente, per India / Africa e altri paesi, Tipo: D, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: India / Africa

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili