Prese di ricarica lato infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture di tipo 2, per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE)
EV-T2M3SE12-3AC20A-0,5M2,5E11
-
Presa di ricarica lato infrastruttura
1627945
CHARX connect, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 20 A , 480 V AC, lunghezza: 0,5 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete posteriore, Protetto dagli spruzzi d'acqua anche posteriormente grazie al sistema a tenuta ermetica dei singoli conduttori, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Gamma prodotti completa
Spazio di montaggio standard univoco
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
Bloccaggio integrato durante la carica
Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001