CHARX T2HBI12-3AC32DC375-5,0C2 - Presa di ricarica del veicolo
1856024

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Presa di ricarica del veicolo, > 500 A in Boost mode, 325 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Fili singoli, lunghezza: 5 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Capacità HPC: la sezione del cavo di 120 mm² consente la ricarica continua con 375 kW
Tenuta all'acqua, allo sporco e alla polvere grazie al grado di protezione IP6K6K/IP6K9K nella zona anteriore anche – con lo sportello di rifornimento aperto
Design-in facile grazie alla struttura compatta, alle dimensioni uniformi e ai punti di avvitamento identici
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001