MCV 1,5/ 6-G-3,5-RNGYP26AUTHRR - Presa base per circuiti stampati
1779792

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: grigio, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 1, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: MCV 1,5/..-G-RN-THR, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: Nastro larghezza 56 mm, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina: Download

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento