MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24 - Presa base per circuiti stampati
1821562

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors XS
Pittogramma sezione 0,5 mm2
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura SMD
Pittogramma tipo di confezione Nastro larghezza 24 mm

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MCV 0,5/..-G-SMD, passo: 2,54 mm, montaggio: Saldatura SMD, layout pin: Geometria pad lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON FMC 0,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 24 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato