MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY CD:3,5 - Presa base per circuiti stampati
1344653

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: MCO 1,5/..-G1R, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, codifica fissa dei poli: 3, 5, articolo con uscita pin laterale a destra

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Direzione di innesto ortogonale rispetto al circuito stampato