TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01 - Portamoduli
2908920

Termination Carrier per la connessione di 24/32 relè di accoppiamento PSR-PS 22 al controllore HIMA HiMax. Adatto per schede HIMax X-DO 24 01 e X-DO 32 01. Soluzione per applicazioni Emergency Shut Down (ESD).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili




I vantaggi

Circuito stampato passivo disaccoppiato meccanicamente
Profilo in alluminio robusto con guida DIN integrata
Elementi laterali con supporti finali integrati
L'alimentazione semplice o ridondante (disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità) e la funzione di supervisione vengono realizzate mediante modulo per guida separato
Il modulo di alimentazione e di segnalazione di errore è incluso nella fornitura e non deve essere ordinato separatamente
I set di cavi per il collegamento del segnale sono inclusi nella fornitura e non vanno ordinati a parte