TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Portamoduli
2904679

Termination Carrier per il collegamento di 16 moduli PSR-FSP alle schede di uscita digitali del controllore Invensys Triconex mediante connettori ELCO 8016, 56 poli. Soluzione per applicazioni Emergency Shut Down (ESD). Adatto per la scheda Invensys Triconex 3625

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Circuito stampato disaccoppiato meccanicamente
Profilo in alluminio robusto con guida DIN integrata
Elementi laterali con supporti finali integrati
Connessione di sistema connettori femmina ELCO 8016, 56 poli
Alimentazione semplice o ridondante, disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità
Messaggi di errore in caso di caduta dell'alimentazione o guasti ai fusibili
Uscita relè (contatto di chiusura, libero da potenziale) e LED lampeggiante per messaggio di errore
Controllo bassa tensione sull'ingresso a < 18 V DC
Adatto per applicazioni safa state off
I set di cavi per il collegamento del segnale non sono inclusi nella fornitura e devono essere ordinati a parte