CRIMPFOX 10T-F CUS - Pinza a crimpare
1142666

Pinza a crimpare, siglatura a laser secondo le indicazioni del cliente, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sezione min.: 0,14 mm2, sezione max.: 10 mm2, per puntalini TWIN fino a 2 x 4 mm2, adeguamento trasversale automatico, predisposizione frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Ampia copertura di sezioni, da 0,14 mm² ... 10 mm²
Per puntalini fino a 18 mm di lunghezza
Maneggevolezza grazie all'impugnatura di piccole dimensioni con trasmissione ottimale della forza manuale
Sicurezza del processo garantita dal bloccaggio forzato e dallo stampo autoregolante
Ideale per capicorda TWIN grazie all'autoregolazione continua