ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6
-
Piastra frontale
1143770
Piastra frontale della gamma ECS, pronta per l'integrazione di un connettore VARIOCON VC4 rettangolare modulare, bloccaggio a vite, grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 in combinazione con custodia ECS, colore nero (RAL 9005), larghezza 163 mm, altezza 30 mm, profondità 62 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Grado di protezione | Le indicazioni sulla protezione IP valgono per la combinazione di articoli ECS-B-... in combinazione con un pannello frontale non assemblato ECS-P...-B. |
Grado di protezione | Usando le piastre frontali con tecnologia di connessione, la classe di protezione IP della tecnologia di connessione è la classe di protezione della soluzione complessiva. |
Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
Tipo di prodotto | Piastra frontale |
Tipo di custodia | Custodia da esterno |
Serie di custodie | ECS |
Famiglia di prodotti | ECS..122X..S.. |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 163 mm |
Altezza | 30 mm |
Profondità | 62 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
Materiale Custodia | PC |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 2000 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Accelerazione | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 50 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 50g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Durata della prova | 96 h |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Risultato livello di protezione codice IP | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66/IP67 |
Codice NEMA max. da raggiungere | 6 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 100 °C |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
Spessore circuito stampato | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Tipo di montaggio | Bloccaggio a vite |
Codice articolo | 1143770 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | ACFDAB |
Codice prodotto | ACFDAB |
GTIN | 4063151129774 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 105,76 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 56 g |
Numero tariffa doganale | 84879090 |
Paese di origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
SF-TXH 20X100 - Cacciavite 1200151
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Fascetta per cavi 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Conduttore in FO 1082300
-
HS LC-F-T6X3-150 - Conduttore in FO 1082301
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Lampada di segnalazione 1082299
-
ECS-BL - Fermaglio di sicurezza 2230012
-
ECS-PM - Angolare di montaggio 2230013
-
ECS-PCB - Scheda c.s. 1004300
-
VC-AR4/5M - Telaio di montaggio 1853007
-
VC-AF - Flangia di montaggio 1852862
-
VC-AML 2 - Inserto contatti 1852859
-
VC-AML 6 - Inserto contatti 1853531
-
VC-TR4/5M-PEA-S22222-SET - Set di inserti portacontatti 1607178
-
VC-K-T4-R-M25 - Custodia protettiva 1855133
-
A-INL-M25-P-LG - Controdado 1417661
I vantaggi
Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)