QPD W 3PE2,5 M25 0,5 BK VPE100 - Passaparete
1424217

Passaparete, numero poli: 3+PE, 20 A, PA, nero, codifica: codificato, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 0,5 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi