MH-27-MULTI-65-PV-BK
-
Piastre di ingresso
1424583
Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 27, diametro esterno conduttore: 26x 3 mm ... 6 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, materiale: PP (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 154 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 18,5 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
È possibile utilizzare i fori parete dei pesanti connettori di grandezza B24.