MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK
-
Piastre di ingresso
1415235
Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 7, diametro esterno conduttore: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, materiale: lamiera di acciaio zincata (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 43 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Resistente all'olio secondo UL 157