MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - Piastre di ingresso
1415237

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 27, diametro esterno conduttore: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, materiale: lamiera di acciaio zincata (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Resistente all'olio secondo UL 157