ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Parte superiore custodia
2706069

Custodie per guide DIN, Set composto dalla parte superiore della custodia e 4 morsetti per circuiti stampati (a 3 poli) con connessione a vite, larghezza: 17,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: giallo (simili RAL 1018)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN