I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profilo
2202336

Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 122,6 mm, larghezza profilo (esterna): 107,5 mm, lunghezza: 101 mm, profondità: 21,5 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio semplificato
Flessibile nel formato e nelle dimensioni
Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia