ME 35 UTMG
-
Elemento intermedio
2908275
Custodie per guide DIN, Elemento intermedio per l'estensione modulare del volume della custodia, di tipo alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 17,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 74 mm, colore: verde (simili RAL 6021), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN