ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Elemento intermedio
2199647

Custodie per guide DIN, Elemento intermedio, di tipo alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio semplificato
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN