TP121ZTS/400320602 S00074
-
Panel PC
2400934
Panel PC, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 colori, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Visu+ Demo-Runtime, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Panel PC |
Dati computer | |
Processore | Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz |
Sistema operativo | Windows® Embedded Standard 7 |
RAM | 1 GB DDR2 SDRAM |
Memoria dati | Flash, 8 GB (integrata) |
Slot | 1x SD |
Display | |
Tipo di display | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Risoluzione monitor | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
Tecnologia touch | Touch screen industriale resistivo |
Tipo di illuminazione del display | LED |
Luminosità | 360 cd/m² tipico (regolabile) |
MTBF | 50000 h |
Gamma di colori | 262144 colori |
Angolo di lettura a sinistra | 80,00 ° |
Angolo di lettura a destra | 80,00 ° |
Angolo di lettura superiore | 65,00 ° |
Angolo di lettura inferiore | 75,00 ° |
Software utente | Visu+ Demo-Runtime |
Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
Alimentazione | |
Corrente assorbita tipica | 0,8 A |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | Sì |
Alimentazione | |
Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
Interfacce | 4x USB Host 2.0 |
Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
Sistema bus | senza sistema bus |
Misure esterne | |
Larghezza / Altezza / Profondità | 340 mm / 270 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza / Altezza / Spessore | 315 mm / 244 mm / 91 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | 3000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
Codice articolo | 2400934 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DRCABC |
GTIN | 4055626108513 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.400 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.400 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiale per montaggio 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1751312
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)