UMK-16 OM-R/PF/MKDS
-
Optoaccoppiatore
2972783
Modulo d’interfaccia, con zoccolo a innesto per 16 relè a stato solido, con gancio di bloccaggio e attacco a vite, con LED e fusibile, logica di comando a commutazione negativa
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
Numero di canali | 16 |
Possibili equipaggiamenti | Moduli I/O digitali |
Con equipaggiamento | no |
Range tensione d'ingresso | 4 V ... 32 V |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 30 mA (dipendente da optoaccoppiatore) |
Indicazione di stato/canale | LED giallo |
Possibili equipaggiamenti | Moduli I/O digitali |
Commutazione | |
Corrente di carico permanente | 5 A (dipendente da optoaccoppiatore) |
Tensione nominale | 125 V |
Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito) | no |
Ingresso | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di poli | 20 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Uscita | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Numero collegamenti | 32 |
Numero di poli | 3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 326,5 mm |
Altezza | 77 mm |
Profondità | 72 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale isolante custodia | PVC, elemento laterale PA non rinforzato |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110b, Gr. C per 250 V AC |
DIN VDE 0160 (nelle parti pertinenti) |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2972783 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DK61E3 |
GTIN | 4017918088743 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 654,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 549,6 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)