UT 4-MT RD - Morsetto con sezionatore a coltello
3046279

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili