UT 4-L/HEDI - Morsetti sezionatori con leva
3214326

Morsetti sezionatori con leva, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/arancio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili