I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UT 2,5-MTD RD - Morsetto passante
1099904

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La siglatura trasparente e il ponticellamento dei morsetti rappresentano un vantaggio
I morsetti passanti e PE consentono la realizzazione di morsettiere con profilo identico con morsetti sezionatori e con sezionatore a coltello