I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UK 5-MTK-P/P WH - Morsetto con sezionatore a coltello
3056022

Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevato carico di corrente ammesso fino a 16 A
Esecuzione compatta