MTK-P/P GN - Morsetto con sezionatore a coltello
3074266

Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: verde

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili