USEN 18 N - Morsetto portafusibili
3048360

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Cartuccia a vite, tipo fusibile: D 02 / E 18, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 63 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione:  1,5 mm2- 35 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio chiaro

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Il sistema NEOZED® si contraddistingue per l'elevata capacità di carico ammissibile
Questi morsetti portafusibili sono concepiti per fusibili NEOZED®