CSA
ID omologazione: 274201Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 30 A | 18 - 6 |
Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: Class CC, tensione nominale: 600 V, corrente nominale: 30 A, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, sezione: 1 mm2- 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 30 A | 18 - 6 |