EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644ATEX
ID omologazione: KEMA10ATEX0096UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Uscita | 250 V | 6,3 A | 0,2 - 2,5 | |
Ingresso | 250 V | 6,3 A | 0,5 - 6 |
EAC Ex
ID omologazione: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID omologazione: IECEx KEM10.0054UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Uscita | 250 V | 6,3 A | 0,2 - 2,5 | |
Ingresso | 250 V | 6,3 A | 0,5 - 6 |